LM3519
- Drives 2 to 4 LEDs at 20mA
- Up to 30kHz PWM Dimming Control Capability
- >80% Peak Efficiency
- Up to 8MHz Switching Frequency
- Small External Components: 1µH - 3.3µH(typ.2.2μH) Inductor and 1µF Output Capacitor
- True Shutdown Isolation
- Over-Voltage Protection
- Wide Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
- Small Footprint SOT-23 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM3519 drives up to 4 white LEDs with constant current to provide LCD backlighting in handheld devices. The LED current is internally set to 20mA. The series connection allows the LED current to be identical for uniform brightness and minimizes the number of traces to the LEDs. Brightness control is achieved by applying a PWM signal on enable with frequencies up to 30kHz.
The LM3519 features a proprietary PFM regulation architecture with switching frequencies between 2MHz to 8MHz, minimizing inductor size.
Over-voltage protection circuitry and high frequency operation permit the use of low-cost small output capacitors. During shutdown, the output is disconnected from the input in order to avoid leakage current path through the LEDs to ground.
The LM3519 is available in a tiny 6-pin SOT-23 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3519 High Freq Boost White LED Drvr w/High-Speed PWM Brightness Cntrl データシート (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1406 LM3519 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。