LM3528
- 128 Exponential Dimming Steps
- Programmable Auto-Dimming Function
- Up to 90% Efficient
- Low Profile 12 Bump DSBGA Package (1.2mm x 1.6mm x 0.6mm)
- Integrated OLED Display Power Supply and LED Driver
- Programmable Pattern Generator Output for LED Indicator Function
- Drives up to 12 LED’s at 20mA
- Drives up to 5 LED’s at 20mA and delivers 18V at 40mA
- 1% Accurate Current Matching Between Strings
- Internal Soft-Start Limits Inrush Current
- True Shutdown Isolation for LED’s
- Wide 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 22V Over-Voltage Protection
- 1.25MHz Fixed Frequency Operation
- Dedicated Programmable General Purpose I/O
- Active Low Hardware Reset
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM3528 current mode boost converter offers two separate outputs. The first output (MAIN) is a constant current sink for driving series white LED’s. The second output (SUB/FB) is configurable as a constant current sink for series white LED bias, or as a feedback pin to set a constant output voltage for powering OLED panels.
As a dual output white LED bias supply, the LM3528 adaptively regulates the supply voltage of the LED strings to maximize efficiency and insure the current sinks remain in regulation. The maximum current per output is set via a single external low power resistor. An I2C compatible interface allows for independent adjustment of the LED current in either output from 0 to max current in 128 exponential steps. When configured as a white LED + OLED bias supply the LM3528 can independently and simultaneously drive a string of up to 6 white LED’s and deliver a constant output voltage of up to 21V for OLED panels.
Output over-voltage protection shuts down the device if VOUT rises above 22V allowing for the use of small sized low voltage output capacitors. Other features include a dedicated general purpose I/O (GPIO) and a multi-function pin (HWEN/PGEN/GPIO) which can be configured as a 32 bit pattern generator, a hardware enable input, or as a GPIO. When configured as a pattern generator, an arbitrary pattern is programmed via the I2C compatible interface and output at HWEN/PGEN/GPIO for indicator LED flashing or for external logic control. The LM3528 is offered in a tiny 12-bump DSBGA package and operates over the -40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3528 HE, Multi-dsplay LED Drvr w/128 Exp Dim Steps & OLED PS データシート (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1823 LM3528 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。