LM3555
- High-Voltage High-Side Current Source Allows for Grounded Cathode LED Operation
- Synchronous Boost Converter
- Peak Converter Efficiency > 90%
- Accurate and Programmable LED Current Ranging From 60 mA to 500 mA
- Adaptive LED Current Range Based on LED Configuration
- Dedicated Indicator Current Source
- Dedicated Torch and Strobe Pins
- Dual Mode Control (General Purpose or I2C)
- Broken Inductor Detection
- Output Overvoltage Protection
- Output and LED Short-Circuit Protection
- 400-kHz I2C-Compatible Interface
The LM3555 is a 2-MHz fixed-frequency, current-mode synchronous boost converter designed to drive either a single flash LED at 500 mA or two series flash LEDs at 400 mA. A high-voltage current source allows the LEDs to be terminated to the GND plane eliminating the need for an additional return trace back to the device.
A dual-mode control interface allows the user to configure the LM3555 with a general-purpose interface using two enable pins for control or an I2C allowing a higher level of control. Both interfaces allow access to the indicator, assist light, and flash modes. A dedicated STROBE pin provides a direct interface to trigger the flash event, while an external TORCH pin provides an additional method for enabling the LEDs in a constant current mode.
The LM3555 can adaptively scale the maximum flash level delivered to the LEDs based upon the flash configuration, whether it be a single LED or two LEDs in series.
Eight protection features are available on the LM3555 ranging from overvoltage protection to broken inductor detection. The LM3555 has four selectable inductor current limits to help the user select an inductor that is appropriate for the design.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3555 Synchronous Boost Converter With 500-mA High-Side LED Driver and Dual-Mode Control Interface データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 4月 18日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。