LM3668
The LM3668 is a synchronous buck-boost DC-DC converter optimized for powering low voltage circuits from a Li-Ion battery and input voltage rails between 2.5V and 5.5V. It has the capability to support up to 1A output current over the output voltage range. The LM3668 regulates the output voltage over the complete input voltage range by automatically switching between buck or boost modes depending on the input voltage.
The LM3668 has 2 N-channel MOSFETS and 2 P-channel MOSFETS arranged in a topology that provides continuous operation through the buck and boost operating modes. There is a MODE pin that allows the user to choose between an intelligent automatic PFM-PWM mode operation and forced PWM operation. During PWM mode, a fixed-frequency 2.2MHz (typ.) is used. PWM mode drives load up to 1A. Hysteretic PFM mode extends the battery life through reduction of the quiescent current to 45µA (typ.) at light loads during system standby. Internal synchronous rectification provides high efficiency. In shutdown mode (Enable pin pulled low) the device turns off and reduces battery consumption to 0.01µA (typ.).
The LM3668 is available in a 12-pin LLP package. A high switching frequency of 2.2MHz (typ.) allows the use of tiny surface-mount components including a 2.2µH inductor, a 10µF input capacitor, and a 22µF output capacitor.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3668 1A, High Eff Dual Mode Single Induct Buck-Boost DC/DC Cnverter (jp) データシート (Rev. L 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2011年 3月 4日 | |
アプリケーション・ノート | Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 9日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1623 LM3668 Evaluation Board (Rev. F) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1623 LM3668 Evaluation Board (jp) | 2009年 3月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3668 4.5/5V Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DQB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点