データシート
LM3704
- Available Threshold Voltage of 3.08 V and 2.32 V
- No External Components Required
- Manual-Reset Input
- Available in Both Open-Drain and Push-Pull Configuration
- Reset Time-Out Delay of 200 ms
- Separate Power-Fail Comparator
- ±0.5% Reset Threshold Accuracy at Room Temperature
- ±2% Reset Threshold Accuracy Over Temperature
- 28-µA VCC Supply Current
The LM3704 is a feature-rich, easy-to-use voltage supervisor. It is offered in both push-pull and open-drain configuration with a tight 2% accuracy over temperature.
The LM3704 features include a manual reset, low-line output, and power-fail input detection. The power-fail input allows for a configurable second rail to be monitored helping detect upstream failures. The low-line output is used as a second interrupt line to indicate a fall in VCC (1.02 × VRST).
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3704 Voltage Supervisor With Power-Fail Input, Low-Line Output and Manual Reset データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 4月 26日 | ||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点