3-pin (LP) package image

LM385Z-2.5/NOPB アクティブ

2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 1,800 | BULK

LM385-2.5-N の特徴

  • ±20 mV (±0.8%) max. initial tolerance (A grade)
  • Operating current of 20 μA to 20 mA
  • 0.6Ω dynamic impedance (A grade)
  • Low temperature coefficient
  • Low voltage reference—2.5V
  • 1.2V device and adjustable device also available—LM185-1.2 series and LM185 series, respectively

  • LM385-2.5-N に関する概要

    The LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 20 μA to 20 mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM-185-2.5 band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.

    Careful design of the LM185-2.5 has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.

    The extremely low power drain of the LM185-2.5 makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life. Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part. For applications requiring 1.2V see LM185-1.2.

    The LM185-2.5 is rated for operation over a −55°C to 125°C temperature range while the LM285-2.5 is rated −40°C to 85°C and the LM385-2.5 0°C to 70°C. The LM185-2.5/LM285-2.5 are available in a hermetic TO-46 package and the LM285-2.5/LM385-2.5 are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as S.O. and SOT-23. The LM185-2.5 is also available in a hermetic leadless chip carrier package.


    価格

    数量 価格
    +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら