5-pin (DBV) package image

LM4030CMFX4.096/NOPB アクティブ

超高精度シャント電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM4030 の特徴

  • High Output Voltage Accuracy 0.05%
  • Low Temperature Coefficient 10 ppm/°C
  • Extended Temperature Operation -40-125°C
  • Excellent Thermal Hysteresis, 75ppm
  • Excellent Long-Term Stability, 40ppm
  • High Immunity to Board Stress Effects
  • Capable of Handling 50 mA Transients
  • Voltage Options 2.5V, 4.096V
  • SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4030 に関する概要

The LM4030 is an ultra-high precision shunt voltage reference, having exceptionally high initial accuracy (0.05%) and temperature stability (10ppm/°C). The LM4030 is available with fixed voltage options of 2.5V and 4.096V. Despite the tiny SOT-23 package, the LM4030 exhibits excellent thermal hysteresis (75ppm) and long-term stability (40ppm) as well as immunity to board stress effects.

The LM4030 is designed to operate without an external capacitor, but any capacitor up to 10µF may be used. The LM4030 can be powered off as little as 120µA (max) but is capable of shunting up to 30mA continuously. As with any shunt reference, the LM4030 can be powered off of virtually any supply and is a simple way to generate a highly accurate system reference.

The LM4030 is available in three grades (A, B, and C). The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.05% with ensured temperature coefficient of 10 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (C) have an initial accuracy of 0.15% and a temperature coefficient of 30 ppm/°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら