パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM4041C の特徴
- 固定出力 (1.225V)、可変出力 (1.225V~10V)
- 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
- 0.1% 以下、100ppm/℃ – A グレード
- 0.2% 以下、100ppm/℃ – B グレード
- 0.5% 以下、100ppm/℃ – C グレード
- 1.0% 以下、150ppm/℃ – D グレード
- 低い出力ノイズ。。20µVRMS (標準値)
- 広い動作電流範囲。。45µA (標準値)~12mA
- 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
- 利用可能なバージョン:
- 産業用温度範囲:–40℃ ~ 85℃
- 拡張動作温度範囲:–40℃~125℃
LM4041C に関する概要
LM4041 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーションに適した汎用性が高く使いやすい基準電圧です。外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック・インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を確実に出力します。LM4041 では、ウェハー・ソート時のヒューズとツェナー・ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。LM4041 は、固定バージョン (公称 1.225V) または可変バージョン (出力を 1.225V~10V の値に設定するための外付け抵抗分割器が必要です) で提供しています。
省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、45µA (標準値) の電流で動作する LM4041 は、ポータブル・アプリケーションにも理想的です。スルーホール・パッケージの要求に対しては、TO-92 パッケージも提供しています。LM4041xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4041xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。