5-pin (DBV) package image

LM4120IM5-3.0/NOPB 生産中止品

イネーブル・ピン採用、1.2V / 調整可能な電圧、0.2%、50ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
LM4120IM5-3.0/NOPB は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
REF4132B30DBVR アクティブ 12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4120IM5X-3.0/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM4120 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM4120 の特徴

Small SOT23-5 package

 

Low dropout voltage:

120 mV Typ @ 1 mA

High output voltage accuracy:

0.2%

Source and Sink current output:

±5 mA

Supply current:

160 µA Typ.

Low Temperature Coefficient:

50 ppm/°C

Enable pin

 

Fixed output voltages:

1.8, 2.048, 2.5, 3.0, 3.3, 4.096 and 5.0V

Industrial temperature Range:

-40°C to +85°C

(For extended temperature range, -40°C to 125°C, contact National Semiconductor)

 

LM4120 に関する概要

The LM4120 is a precision low power low dropout bandgap voltage reference with up to 5 mA output current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 2V and up to 12V consuming 160 µA (Typ.) supply current. In power down mode, device current drops to less than 2 µA.

The LM4120 comes in two grades (A and Standard) and seven voltage options for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a tempco of 50ppm/°C guaranteed from -40°C to +125°C.

The very low dropout voltage, low supply current and power-down capability of the LM4120 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The device performance is guaranteed over the industrial temperature range (-40°C to +85°C), while certain specs are guaranteed over the extended temperature range (-40°C to +125°C). Please contact National for full specifications over the extended temperature range. The LM4120 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4120IM5X-3.0/NOPB 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら