5-pin (DBV) package image

LM4128AQ1MFX2.5/NOPB アクティブ

車載、シャットダウン・イネーブル・ピン採用、0.1%、75ppm/℃、SOT-23、高精度マイクロパワー・シリーズ電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4128AQ1MF2.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM4128-Q1 の特徴

  • Output Voltage Initial Accuracy 0.1%
  • Low Temperature Coefficient 75 ppm/°C
  • Low Supply Current, 60 µA
  • Enable Pin Allowing a 3 µA Shutdown Mode
  • Up to 20 mA Output Current
  • Voltage Options 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Custom Voltage Options Available (1.8V to 4.096V)
  • VIN Range of VREF + 400 mV to 5.5V @10 mA
  • Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • LM4128AQ/BQ/CQ/DQ are AEC-Q100 Grade 1 Qualified and are Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4128-Q1 に関する概要

Ideal for space critical applications, the LM4128 precision voltage reference is available in the SOT-23 surface-mount package. The LM4128’s advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with capacitive loads up to 10 µF, thus making the LM4128 easy to use.

Series references provide lower power consumption than shunt references, since they do not have to idle the maximum possible load current under no load conditions. This advantage, the low quiescent current (60 µA), and the low dropout voltage (400 mV) make the LM4128 ideal for battery-powered solutions.

The LM4128 is available in four grades (A, B, C, and D) for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.1% with ensured temperature coefficient of 75 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (D) have an initial accuracy of 1.0% and a tempco of 100 ppm/°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4128AQ1MF2.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら