LM4510
- 18 V@ 80 mA from 3.2 V Input
- 5 V @ 280 mA from 3.2 V Input
- No External Schottky Diode Required
- 85% Peak Efficiency
- Soft Start
- True Shutdown Isolation
- Stable with Small Ceramic or Tantalum
Output Capacitors - Output Short-Circuit Protection
- Feedback Fault Protection
- Input Undervoltage Lock Out
- Thermal Shutdown
- 0.002-µA Shutdown Current
- Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 5.5 V
- 1-MHz Fixed Frequency Operation
- Low-profile 10-pin WSON Package
(3 mm × 3 mm × 0.8 mm)
The LM4510 is a current mode step-up DC/DC converter with a 1.2-A internal NMOS switch designed to deliver up to 120 mA at 16 V from a Li-Ion battery.
The devices synchronous switching operation (no external Schottky diode) at heavy-load, and non-synchronous switching operation at light-load, maximizes power efficiency.
True shutdown function by synchronous FET and related circuitry ensures input and output isolation.
A programmable soft-start circuit allows the user to limit the amount of inrush current during start-up. The output voltage can be adjusted by external resistors.
The LM4510 features advanced short-circuit protection to maximize safety during output to ground short condition. During shutdown the feedback resistors and the load are disconnected from the input to prevent leakage current paths to ground.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4510 Synchronous Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown Isolation データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 11月 12日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1697 LM4510 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing Energy-Efficient Handheld Illum Solutions (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点