パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGT) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM5007 の特徴
- 多用途な同期整流降圧DC/DCコンバータ
- 動作入力電圧範囲:9V~75V
- 80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
- 高電圧VCCレギュレータを内蔵
- 可変出力電圧
- 高効率動作
- 適応型コンスタント・オンタイム制御アーキテクチャ
- 超高速の過渡応答
- 制御ループ補償が不要
- ほぼ一定のスイッチング周波数
- PWMオン時間は入力電圧と反比例
- 高精度の2.5V基準電圧
- 低い入力静止電流
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- インテリジェントな電流制限保護機能
- VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 外部でのシャットダウン制御
- 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
LM5007 に関する概要
LM5007 0.5A降圧スイッチング・コンバータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9V~75Vの入力電圧範囲で動作します。実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。
このコンバータは、PWMオン時間をVINに反比例させるヒステリシス制御方式を採用しています。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ヒステリシス制御はループ補償を必要としないため、高速な過渡応答が得られます。VOUTに反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されており、この電流制限方式により短絡保護を確実にし、負荷電流フォールドバックを減らすことができます。その他の保護機能として、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン、VCCおよびゲート・ドライブの低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。