ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5012-Q1

アクティブ

車載対応、6V ~ 100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 95 Iq (typ) (µA) 14 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 95 Iq (typ) (µA) 14 Duty cycle (max) (%) 97
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3.5ms の内部ソフトスタート・タイマ
    • ピーク電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR 25 Class 5 規格に適合
  • スケーラブルな車載用電源に最適
    • LM5163-Q1/LM5164-Q1 (100V、0.5A/1A)、LM5013-Q1 (100V、3.5A) とピン互換
    • 短い最小オン時間 / オフ時間:50ns
    • 無負荷時のスリープ電流:10µA
    • シャットダウン時の静止電流:3.1µA
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 100V、0.25Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer により、LM5013-Q1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3.5ms の内部ソフトスタート・タイマ
    • ピーク電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR 25 Class 5 規格に適合
  • スケーラブルな車載用電源に最適
    • LM5163-Q1/LM5164-Q1 (100V、0.5A/1A)、LM5013-Q1 (100V、3.5A) とピン互換
    • 短い最小オン時間 / オフ時間:50ns
    • 無負荷時のスリープ電流:10µA
    • シャットダウン時の静止電流:3.1µA
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 100V、0.25Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer により、LM5013-Q1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成

ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5012-Q1 は、最大 2.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。 LM5012-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ 動作、革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。

LM5012-Q1 ( 2.5A) は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認証を取得済みです。このデバイスは、8 ピン SO PowerPAD™ IC パッケージで供給されています。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。

ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5012-Q1 は、最大 2.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。 LM5012-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ 動作、革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。

LM5012-Q1 ( 2.5A) は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認証を取得済みです。このデバイスは、8 ピン SO PowerPAD™ IC パッケージで供給されています。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5012-Q1 車載用、超低 IQ、100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 4月 27日
アプリケーション・ノート Optimizing Line and Load Regulation in Automotive, 48-V Battery and eBike Apps PDF | HTML 2023年 3月 16日
機能安全情報 LM5012-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 100V 入力、3.5A、非同期整流降圧 DC/DC コンバータの評価基板

LM5013-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、非同期整流を採用し、高い変換効率を達成する 100V DC/DC 降圧レギュレータを 1 個採用しています。この EVM は、15V ~ 100V の広い入力電圧範囲で動作し、300kHz のスイッチング周波数で 12V のレギュレーション済み出力を供給します。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲 (広いVIN)、広いデューティ・サイクル範囲、ハイサイド・パワー MOSFET 内蔵、サイクル単位の過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5013-Q1 非同期降圧コンバータを採用しています。AEC-Q100 グレード 1 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ