LM5032
- Two Independent PWM Current Mode Controllers
- Integrated High-Voltage Startup Regulator
- Compound 2.5-A Main Output Gate Drivers
- Single Resistor Oscillator Setting to 2 MHz
- Synchronizable Oscillator
- Programmable Maximum Duty Cycle
- Maximum Duty Cycle Fold-Back at High-Line Voltage
- Adjustable Timer for Hiccup Mode Current Limiting
- Integrated Slope Compensation
- Adjustable Line Undervoltage Lockout
- Independently Adjustable Soft-Start (Each Regulator)
- Direct Interface with Opto-Coupler Transistor
- Thermal Shutdown
- TSSOP 16-Pin Package
The LM5032 dual current mode PWM controller contains all the features needed to control either two independent forward dc/dc converters or a single high current converter comprised of two interleaved power stages. The two controller channels operate 180° out of phase thereby reducing input ripple current. The LM5032 includes a startup regulator that operates over a wide input range up to 100 V and compound (bipolar + CMOS) gate drivers that provide a robust 2.5-A peak sink current. The adjustable maximum PWM duty cycle reduce stress on the primary side MOSFET switches. Additional features include programmable line undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode fault operation with adjustable response time, PWM slope compensation, soft-start, and a 2-MHz capable oscillator with synchronization capability.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5032 High-Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 12月 15日 | ||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1820 LM5032 Interleaved Boost Converter (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 電流モード制御の内側を探る | 2007年 3月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00200 — バッテリ充電アプリケーション用の 120V AC 200W、効率 90%、インターリーブ フライバックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。