パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM5157-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、T A
- 機能安全対応
- 車載バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適しています。
- 2.9V~45V の入力動作範囲
- 最大出力 48V (絶対最大定格 50V)
- BIAS ≥ 2.9V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 50V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (I Q ≤ 700µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- ウェッタブル・フランク付きの 16 ピンの QFN パッケージ (3mm × 3mm)
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラ (フライバック) なしに 1 次側レギュレーションが可能
- クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
- 高精度の電流制限 (デバイス比較表を参照)
- EMI 低減
- 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
- リードレス・パッケージ
- 高い効率と低消費電力
- R DSON = 45mΩ のスイッチ
- 高速スイッチング、低スイッチング損失
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- (オプション) クロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
- 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 調整可能なソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- WEBENCH Power Designer により、LM5157x-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM5157-Q1 に関する概要
LM5157x-Q1 デバイスは、50V/6.5A (LM5157-Q1) または 50V/4.33A (LM51571-Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。
このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。バイアス・ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。