ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM723C-MIL

アクティブ

150mA 可変出力リニア レギュレータ / LDO

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 9.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 2 Rating Military Noise (µVrms) 86 Iq (typ) (mA) 1.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 9.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 2 Rating Military Noise (µVrms) 86 Iq (typ) (mA) 1.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) 0 to 70
TO-CAN (LME) 10 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 150 mA Output Current Without External Pass Transistor
  • Output Currents in Excess of 10A Possible by Adding External Transistors
  • Input Voltage 40V Max
  • Output Voltage Adjustable from 2V to 37V
  • Can be Used as Either a Linear or a Switching Regulator

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 150 mA Output Current Without External Pass Transistor
  • Output Currents in Excess of 10A Possible by Adding External Transistors
  • Input Voltage 40V Max
  • Output Voltage Adjustable from 2V to 37V
  • Can be Used as Either a Linear or a Switching Regulator

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM723/LM723C is a voltage regulator designed primarily for series regulator applications. By itself, it will supply output currents up to 150 mA; but external transistors can be added to provide any desired load current. The circuit features extremely low standby current drain, and provision is made for either linear or foldback current limiting.

The LM723/LM723C is also useful in a wide range of other applications such as a shunt regulator, a current regulator or a temperature controller.

The LM723C is identical to the LM723 except that the LM723C has its performance ensured over a 0°C to +70°C temperature range, instead of −55°C to +125°C.

The LM723/LM723C is a voltage regulator designed primarily for series regulator applications. By itself, it will supply output currents up to 150 mA; but external transistors can be added to provide any desired load current. The circuit features extremely low standby current drain, and provision is made for either linear or foldback current limiting.

The LM723/LM723C is also useful in a wide range of other applications such as a shunt regulator, a current regulator or a temperature controller.

The LM723C is identical to the LM723 except that the LM723C has its performance ensured over a 0°C to +70°C temperature range, instead of −55°C to +125°C.

ダウンロード
その他のデバイスとデータシート

デバイスの他のバリエーションについては、LM723C の製品ページもご覧ください 

このデータシートは、LM723CLM723C-MIL の両方が適用対象です。  

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM723/LM723C Voltage Regulator データシート (Rev. C) 2013年 4月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​