LM810
- Precision Monitoring of Supply Voltages
- Available Threshold Options:
2.63 V, 2.93 V, 3.08 V, 4.38 V, 4.63 V
- Available Threshold Options:
- Superior Upgrade to MAX809 and MAX810
- Fully Specified Over Temperature
- 140-ms Minimum Power-On Reset Pulse Width,
240-ms Typical- Active-Low RESET Output (LM809)
- Active-High RESET Output (LM810)
- Ensured RESET Output Valid for VCC ≥ 1 V
- Low Supply Current, 15-µA Typical
- Power Supply Transient Immunity
The LM809 and LM810 microprocessors supervisory circuits can be used to monitor the power supplies in microprocessor and digital systems. They provide a reset to the microprocessor during power-up, power-down and brown-out conditions.
The function of the LM809 and LM810 are to monitor the VCC supply voltage, and assert a reset signal whenever this voltage declines below the factory-programmed reset threshold. The reset signal remains asserted for 240 ms after VCC rises above the threshold. The LM809 has an active-low RESET output, while the LM810 has an active-high RESET output.
Seven standard reset voltage options are available, suitable for monitoring 5-V, 3.3-V, and 3-V supply voltages.
With a low supply current of only 15 µA, the LM809 and LM810 are ideal for use in portable equipment.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM809/LM810 3-Pin Microprocessor Reset Circuits データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 4月 20日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | Selecting voltage detectors, supervisors, and reset ICs for system safety: part 1 | PDF | HTML | 2016年 10月 17日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV8xxxEVM-019 Evaluation Modules User's Guide | 2011年 4月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点