LM828
The LM828 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of +1.8V to +5.5V to the corresponding negative voltage of −1.8V to −5.5V. The LM828 uses two low cost capacitors to provide up to 25 mA of output current.
The LM828 operates at 12 kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 40 µA (operating efficiency greater than 96% with most loads), the LM828 provides ideal performance for battery powered systems. The device is in a tiny SOT-23-5 package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM828 Switched Capacitor Voltage Converter (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2010年 3月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点