LM9076
- Available with 5.0V or 3.3V Output Voltage
- Ultra Low Ground Pin Current, 25 μA Typical for 100 μA Load
- VOUT Initial Accuracy of ±1.5%
- VOUT Accurate to ±3% Over Load and Temperature Conditions
- Low Dropout Voltage, 200 mV Typical with 150 mA Load
- Low Off State Ground Pin current for LM9076BMA
- Delayed RESET Output Pin for Low VOUT Detection
- +70V/-50V Voltage Transients
- Operational VIN up to +40V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM9076 is a ±3%, 150 mA logic controlled voltage regulator. The regulator features an active low delayed reset output flag which can be used to reset a microprocessor system at turn-ON and in the event that the regulator output voltage falls below a minimum value. An external capacitor programs a delay time interval before the reset output pin can return high.
Designed for automotive and industrial applications, the LM9076 contains a variety of protection features such as thermal shutdown, input transient protection and a wide operating temperature range. The LM9076 uses an PNP pass transistor which allows low drop-out voltage operation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM9076 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Reg w/ Delay Reset Output データシート (Rev. L) | 2013年 3月 13日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。