LM95071

アクティブ

SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.4 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 520 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.4 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 520 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 小型の SOT-23 パッケージによる省スペース
  • シャットダウン・モードで温度読み取り間での電力を削減
  • -40℃~+150℃ の温度範囲の全体で動作
  • SPI および MICROWIRE バス・インターフェイス
  • 主な仕様
    • 電源電圧: 2.4V~5.5V
    • 消費電流
      • 動作時:280µA (標準値)
      • シャットダウン時:6µA (標準値)
    • 温度精度
      • 0°C~70°C:±1°C (最大値)
      • -40°C~150°C:±2°C (最大値)
    • 温度分解能: 0.03125°C
  • 小型の SOT-23 パッケージによる省スペース
  • シャットダウン・モードで温度読み取り間での電力を削減
  • -40℃~+150℃ の温度範囲の全体で動作
  • SPI および MICROWIRE バス・インターフェイス
  • 主な仕様
    • 電源電圧: 2.4V~5.5V
    • 消費電流
      • 動作時:280µA (標準値)
      • シャットダウン時:6µA (標準値)
    • 温度精度
      • 0°C~70°C:±1°C (最大値)
      • -40°C~150°C:±2°C (最大値)
    • 温度分解能: 0.03125°C

LM95071は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサであり、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスが搭載され、5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。ホストは随時LM95071を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。

LM95071は、13ビット+符号の温度分解能(0.03125°C/LSB)を持ち、-40°C~+150°Cの温度範囲で動作します。

LM95071は2.4V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスを搭載しているため、広範なアプリケーションに理想的です。

LM95071は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサであり、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスが搭載され、5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。ホストは随時LM95071を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。

LM95071は、13ビット+符号の温度分解能(0.03125°C/LSB)を持ち、-40°C~+150°Cの温度範囲で動作します。

LM95071は2.4V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスを搭載しているため、広範なアプリケーションに理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TMP126 アクティブ 175℃ 動作、CRC 機能とスルーレート アラート機能搭載、±0.25°C 精度、SPI 温度センサ SPI output with improved accuracy, extended temperature & voltage supply ranges, smaller package, less current & additional features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM95071 SPI/MICROWIRE 13ビット+符号温度センサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data PDF | HTML 2024年 4月 12日
アプリケーション・ノート LM71/LM71-Q1 Errata 2018年 7月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM71 SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM71-Q1 車載グレード、SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM73 I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM86 SMBus インターフェイス搭載、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM89 SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM90 SMBus インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ LM93 ハードウェア・モニタと 16 個の電源電圧モニタ搭載、2 個のリモートと 1 個のローカル温度センサ LM95010 SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ LM95071 SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95221 ベータ補償機能と SMBus/I2C インターフェイス搭載、±3℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95231 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95235 SMBus とベータ補償機能搭載、65/90nm ダイオード向け、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM95235-Q1 車載グレード、TruTherm テクノロジー採用、SMBus 搭載、±2℃、リモート / ローカル温度センサ LM96000 ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア・モニタ LM96080 ファン速度モニタと電源電圧モニタ搭載、1 個のローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM99 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
サポート・ソフトウェア

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM71 SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM71-Q1 車載グレード、SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM73 I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM75A I2C/SMBus インターフェイス搭載、精度 2℃、業界標準の温度センサ LM86 SMBus インターフェイス搭載、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM89 SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM90 SMBus インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ LM93 ハードウェア・モニタと 16 個の電源電圧モニタ搭載、2 個のリモートと 1 個のローカル温度センサ LM95010 SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ LM95071 SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95172-Q1 車載グレード、200℃ に対応、SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95214 SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95221 ベータ補償機能と SMBus/I2C インターフェイス搭載、±3℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95231 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95233 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95234 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95235 SMBus とベータ補償機能搭載、65/90nm ダイオード向け、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM95235-Q1 車載グレード、TruTherm テクノロジー採用、SMBus 搭載、±2℃、リモート / ローカル温度センサ LM95241 ベータ補償機能と SMBus/I2C インターフェイス搭載、±1.25℃、デュアル、リモート /ローカル温度センサ LM95245 SMBus とベータ補償機能搭載、45nm ダイオード向け、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM96000 ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア・モニタ LM96080 ファン速度モニタと電源電圧モニタ搭載、1 個のローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM99 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
高精度 ADC
ADC128D818 温度センサと I2C インターフェイス搭載、内部と外部の電圧リファレンスに対応、12 ビット、82SPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ