LMC7660

アクティブ

1.5V ~ 10V、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM2665 アクティブ 1.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧増倍機能 Next generation with improved transition region performance.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 10 Features Unregulated Vout (min) (V) -1.5 Vout (max) (V) -10 Iq (typ) (µA) 120
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.05 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 10 Features Unregulated Vout (min) (V) -1.5 Vout (max) (V) -10 Iq (typ) (µA) 120
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Operation over full temperature and voltage range without an external diode
  • Low supply current, 200 µA max
  • Pin-for-pin replacement for the 7660
  • Wide operating range 1.5V to 10V
  • 97% Voltage Conversion Efficiency
  • 95% Power Conversion Efficiency
  • Easy to use, only 2 external components
  • Extended temperature range
  • Narrow SO-8 Package

  • Operation over full temperature and voltage range without an external diode
  • Low supply current, 200 µA max
  • Pin-for-pin replacement for the 7660
  • Wide operating range 1.5V to 10V
  • 97% Voltage Conversion Efficiency
  • 95% Power Conversion Efficiency
  • Easy to use, only 2 external components
  • Extended temperature range
  • Narrow SO-8 Package

The LMC7660 is a CMOS voltage converter capable of converting a positive voltage in the range of +1.5V to +10V to the corresponding negative voltage of -1.5V to -10V. The LMC7660 is a pin-for-pin replacement for the industry-standard 7660. The converter features: operation over full temperature and voltage range without need for an external diode, low quiescent current, and high power efficiency.

The LMC7660 uses its built-in oscillator to switch 4 power MOS switches and charge two inexpensive electrolytic capacitors.


The LMC7660 is a CMOS voltage converter capable of converting a positive voltage in the range of +1.5V to +10V to the corresponding negative voltage of -1.5V to -10V. The LMC7660 is a pin-for-pin replacement for the industry-standard 7660. The converter features: operation over full temperature and voltage range without need for an external diode, low quiescent current, and high power efficiency.

The LMC7660 uses its built-in oscillator to switch 4 power MOS switches and charge two inexpensive electrolytic capacitors.


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM2664 アクティブ 1.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ Delivers up to 200-mA load, operates at higher frequency, and has shutdown.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC7660 Switched Capacitor Voltage Converter (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2005年 3月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian