40-pin (RRG) package image

LMG2610RRGT アクティブ

ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ・クランプ・フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $10.757
100 249 $9.396
250 999 $7.245
1,000 + 99,999,999 $6.480

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMG2610RRGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $5.000 1 99 $8.300 100 249 $7.250 250 999 $5.590 1,000 + 99,999,999 $5.000

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RRG) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMG2610 の特徴

  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 170mΩ ローサイドおよび 248mΩ ハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン・スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート・ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド / ハイサイド・ゲート・ドライブ・インターロック
  • ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタ
  • スマート・スイッチ付きブートストラップ・ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:8µs 未満
  • ローサイド / ハイサイドのサイクルごとの過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:60µA
  • 電源および入力ロジック・ピン最大電圧:26V
  • デュアル・サーマル・パッド付き 9mm x 7mm QFN パッケージ

LMG2610 に関する概要

LMG2610 は、スイッチ・モード電源アプリケーションの 75W 未満のアクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コン バータに適した 650V GaN パワー FET ハーフブリッジで す。LMG2610 は、ハーフブリッジ・パワー FET、ゲート・ド ライバ、ブートストラップ・ダイオード、ハイサイド・ゲート・ド ライブ・レベル・シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージ に統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基 板面積の低減を実現しています。

GaN FET の非対称の抵抗値は、ACF の動作条件に合 わせて最適化されています。プログラマブルなターンオン・ スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ロー サイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵 抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサー マル・パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタにより、外付 けソリューションに見られるノイズとバースト・モード電力消 費の問題を解消できます。スマート・スイッチ付き GaN ブ ートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下 がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷が ありません。

LMG2610 は、小さい静止電流と高速な起動時間によっ て、コンバータの軽負荷効率要件とバースト・モード動作 に対応しています。保護機能には、FET ターンオン・イン ターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の 電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $10.757
100 249 $9.396
250 999 $7.245
1,000 + 99,999,999 $6.480

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMG2610RRGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $5.000 1 99 $8.300 100 249 $7.250 250 999 $5.590 1,000 + 99,999,999 $5.000

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら