LMQ66420
- 機能安全対応
- 産業アプリケーション用に設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 重要なピン間に NC ピンを配置することで信頼性を向上
- クラス最高のピン FMEA
- 最大 42V の入力過渡保護
- 広い入力電圧範囲 (起動後):2.7V (立ち下がりスレッショルド)~36V
- 出力を V IN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の V OUT オプションが利用可能
- 低 EMI 要件に対して最適化:
- 内蔵のバイパス・コンデンサとブート・コンデンサにより EMI を低減
- デュアル・ランダム・スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
- 強化型 HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 調整可能な F SW:200kHz~2.2MHz (RT ピンで調整)
- 効率が 85% 以上 (1mA 時)
- 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト:
- 入力バイパス・コンデンサとブートストラップ・コンデンサを内蔵することで EMI を低減
- ウェッタブル・フランク付きの 2.6mm × 2.6mm 強化型 HotRod™ QFN パッケージ
- 内部制御ループ補償
LMQ664x0 は、バイパス・コンデンサとブートストラップ・コンデンサを強化型 HotRod™ QFN パッケージ内に搭載した業界最小の 36V、3A (2A および 1A バリアントを提供) 同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは 2.7V~36V の広い入力電圧範囲 (起動後または動作を開始した後) と最大 42V の過渡電圧に対応しています。
LMQ664x0 は、特に常時オンの 産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (標準値、V IN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率を確保しています。この制御アーキテクチャ (ピーク電流モード) および機能セットは、非常に小さいソリューション・サイズと最小限の出力容量に最適化されています。本デバイスは、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)、低 EMI の強化型 HotRod™ QFN パッケージ、最適化されたピン配置を使用することで、入力フィルタのサイズを最小化しています。 RT ピンを使って周波数を設定することで、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。重要な高電圧ピンの間に NC ピンを配置することで、故障の可能性を低減しています (最適ピン FMEA)。 LMQ664x0 の豊富な機能セットは、広範な 産業用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMQ66430-2EVM — LMQ66430 Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMQ66430-2EVM 評価基板 (EVM) は、最大 36V の入力電圧に対応し、最大 3A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC コンバータである LMQ66430-Q1 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。LMQ66430-Q1 は、超低静止電流、軽負荷時の高効率、小型の 2.6mm × 2.6mm Enhanced HotRod™ パッケージに封止済みで、低 EMI の小型ソリューション・サイズに貢献します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXB) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点