パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGG) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LMR10520 の特徴
- 3V~5.5V の入力電圧範囲
- 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
- 最大 2A の出力電流
- 1.6MHz (LMR10520X) および 3MHz (LMR10520Y) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
- 内部ソフトスタート
- 内部補償
- 電流モード PWM 動作
- サーマル・シャットダウン
- ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
- WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LMR10520 を使用するカスタム設計を作成
LMR10520 に関する概要
LMR10520 レギュレータは、6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10520 は必要な外付け部品が最小限であるため簡単に使用できます。内蔵の 150mΩ PMOS スイッチで 2A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により、最短で 30ns のオン時間を実現することから、3V~ 5.5V の入力動作範囲にわたって最小 0.6V の出力電圧に極めて高い周波数で変換できます。LMR10520 は内部で補償されているため使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10520 は電流モード制御と内部補償を使用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。