ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR51606-Q1

アクティブ

車載、25μA の静止電流、SOT-23 パッケージ封止、4.5V ~ 65V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter (Integrated Switch) Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 25
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter (Integrated Switch) Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 25
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~65V
    • 最大 70V の過渡入力に対する保護
    • 連続出力電流:0.6A/1A
    • 最小スイッチング オン時間:80ns
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:96%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • LMR16006Y-Q1LM2842-Q1LMR50410-Q1TPS560430-Q1 とピン互換
  • WEBENCH Power Designer により、LMR516xx-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~65V
    • 最大 70V の過渡入力に対する保護
    • 連続出力電流:0.6A/1A
    • 最小スイッチング オン時間:80ns
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:96%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • LMR16006Y-Q1LM2842-Q1LMR50410-Q1TPS560430-Q1 とピン互換
  • WEBENCH Power Designer により、LMR516xx-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR516xx-Q1 は、最大 0.6A および 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR516xx-Q1 は 400kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR516xx-Q1 には、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

LMR516xx-Q1 は、最大 0.6A および 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR516xx-Q1 は 400kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR516xx-Q1 には、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR516xx-Q1 4V~65V、0.6A/1A、車載用、同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
機能安全情報 LMR51606-Q1 and LMR51610-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 8月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ