パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMV431B の特徴
- 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
- リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
- 産業用温度範囲に対応した温度補償
(LMV431AI で39PPM/ °C ) - 低動作電流(55µA)
- 低出力インピーダンス(0.25Ω)
- 高速ターンオン応答
- 低価格
LMV431B に関する概要
LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。
LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。
LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。