8-pin (SIL) package image

LMZ20501SILR アクティブ

2.7V ~ 5.5V 入力、1A 出力の高密度ナノ・モジュール

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.131
100 249 $2.744
250 999 $1.924
1,000 + 99,999,999 $1.550

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ20501SILT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $1.938 1 99 $3.915 100 249 $3.430 250 999 $2.405 1,000 + 99,999,999 $1.938

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMZ20501 の特徴

  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の小型パッケージ
  • 最大 1A の負荷電流
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 0.8V~3.6V の可変出力電圧範囲
  • 温度範囲全体にわたって帰還公差 ±1%
  • シャットダウン時の静止電流 2.4µA (最大値)
  • 3MHz の固定 PWM スイッチング周波数
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • パワー・グッド・フラグ機能
  • スイッチング・モードをピンで選択可能
  • 内部補償とソフトスタート
  • 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
  • WEBENCH Power Designerにより、LMZ20501を使用するカスタム設計を作成

LMZ20501 に関する概要

LMZ20501 nano モジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最高 5.5V の入力から最大 1A の負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20501 は、わずか 5 つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適な PCB レイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品とTI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現します。TIのWEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、WebTherm などの機能が含まれています。ハンダ付けの情報については、SNOA401 を参照してください。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.131
100 249 $2.744
250 999 $1.924
1,000 + 99,999,999 $1.550

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ20501SILT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $1.938 1 99 $3.915 100 249 $3.430 250 999 $2.405 1,000 + 99,999,999 $1.938

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら