パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LMZ23603 の特徴
- シールド・インダクタ内蔵
- シンプルなPCB レイアウト
- 周波数同期入力(650kHz ~ 950kHz)
- 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルを使用した柔軟なスタートアップ・シーケンス
- 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
- 接合部温度範囲: - 40 ℃~+ 125 °C
- 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
- FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
- Webench® Power Designer で完全対応
- LMZ22005/LMZ23605/LMZ22003 とピン互換
LMZ23603 に関する概要
LMZ23603 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、最大3Aの負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DCソリューションで す。 LMZ23603 は、放熱特性を改善する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できま す。
LMZ23603 は、6V ~ 36V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給します。 LMZ23603 は、2 つの外部抵抗と3 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。 LMZ23603 は、サーマル・ シャットダウン、設定可能な入力UVLO ( アンダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、 プリバイアス・スタートアップなどの機能を備えた、信頼性が高く堅牢な設計です。 同期入力により、650kHz ~ 950kHz のス イッチング周波数範囲で同期化が可能です。