11-pin (NDY) package image

LMZ23610TZ/NOPB アクティブ

電流共有 (カレント シェア) 機能搭載、36V の最大入力電圧、10A、SIMPLE SWITCHER® パワー モジュール

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ23610TZE/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDY) | 11
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 32 | TUBE

LMZ23610 の特徴

  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Frequency Synchronization Input (350 kHz to 600 kHz)
  • Current Sharing Capability
  • Flexible Startup Sequencing Using External Soft-start, Tracking and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults Such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Junction Temperature Range –40°C to 125°C
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for Easy Mounting and Manufacturing
  • Fully Enabled for WEBENCH® Power Designer
  • Pin Compatible With LMZ22010/08, LMZ12010/08, LMZ23608/06H, and LMZ13610/08/06H
  • Performance Benefits
    • High Efficiency Reduces System Heat Generation
    • Low Radiated Emissions (EMI) Tested to EN55022 Class B Standard
    • Only 7 External Components
    • Low Output Voltage Ripple
    • No External Heat Sink Required
    • Simple Current Sharing for Higher Current Applications
  • Electrical Specifications
    • 50-W Maximum Total Output Power
    • Up to 10-A Output Current
    • Input Voltage Range 6 V to 36 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%

LMZ23610 に関する概要

The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 10-A load. The LMZ23610 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610 can accept an input voltage rail between 6 V and 36 V and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ23610 only requires two external resistors and three external capacitors to complete the power solution.

The LMZ23610 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short circuit protection, output current limit, and the device allows start-up into a prebiased output. The sync input allows synchronization over the 350- to 600-kHz switching frequency range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ23610TZE/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら