パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP2951-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 広い入力電圧範囲: 最大 35V
- 定格出力電流:100mA
- 低いドロップアウト:380mV (代表値)、100mA 時
- 低い静止電流:75µA (標準値)
- 厳格なライン レギュレーション:0.03% (標準値)
- 厳格な負荷レギュレーション:0.04% (標準値)
- 高い VO 精度:
- 25℃ で 1%
- 温度範囲全体で 2%
- レギュレータまたは参照として使用できます
- 低 ESR (>12mΩ) のセラミック コンデンサで安定動作
- 電流制限機能と熱制限機能
- 8 ピン パッケージ:
- 固定電圧:5V/ADJ および 3.3V/ADJ
- 立ち下がり出力時の低電圧エラー信号
- シャットダウン機能
- 最適な出力レギュレーションと精度を実現するリモート センス機能
LP2951-Q1 に関する概要
LP2951-Q1 はバイポーラの低ドロップアウト電圧レギュレータで、最大 35V の広い入力電源電圧範囲に対応できます。8 ピンの LP2951-Q1 は、同じデバイスで固定出力と可変出力のどちらかを出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互接続することで、LP2951-Q1 の出力は (バージョンに応じて) 5V および 3.3V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにし、FEEDBACK を外部の分割抵抗に接続することで、出力を 1.235V~30V の範囲の任意の値に設定できます
LP2951-Q1 デバイスは、出力電圧に対する誤差の寄与をすべて最小限に抑えるよう設計されています。厳格な出力公差 (25℃で 0.5%)、非常に低い出力電圧温度係数 (標準値 20ppm)、非常に優れたラインおよび負荷レギュレーション (標準値 0.3% および 0.4%)、およびリモート センシング機能により、低消費電力の基準電圧または 100mA のレギュレータとして使用できます。