LP2953
- Output voltage adjusts from 1.23V to 29V
- Guaranteed 250 mA output current
- Extremely low quiescent current
- Low dropout voltage
- Extremely tight line and load regulation
- Very low temperature coefficient
- Current and thermal limiting
- Reverse battery protection
- 50 mA (typical) output pulldown crowbar
- 5V and 3.3V versions available
The LP2952 and LP2953 are micropower voltage regulators with very low quiescent current (130 µA typical at 1 mA load) and very low dropout voltage (typ. 60 mV at light load and 470 mV at 250 mA load current). They are ideally suited for battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current increases only slightly at dropout, which prolongs battery life.
The LP2952 and LP2953 retain all the desirable characteristics of the LP2951, but offer increased output current, additional features, and an improved shutdown function.
The internal crowbar pulls the output down quickly when the shutdown is activated.
The error flag goes low if the output voltage drops out of regulation.
Reverse battery protection is provided.
The internal voltage reference is made available for external use, providing a low-T.C. reference with very good line and load regulation.
The parts are available in DIP and surface mount packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2952/LP2952A/LP2953/LP2953A Adjustable Micropower Low-Dropout V-Regulator(jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2005年 3月 11日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LP2953 MDS MCD1420A Adj Micropower Low-Dropout Voltage Regulator | 2012年 12月 20日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LP2953 MDS MCD2480A Adjustable Micropower Low-Dropout Volt Regs | 2012年 12月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 | 2007年 3月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) | 2004年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点