データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
LP2983
- Operating Input Supply Voltage: 2.2 V to 16 V
- Output Current: 150 mA
- Low ZOUT: 0.3 Ω Typical (10 Hz to 1 MHz)
- Stable with Low-ESR Output Capacitor
- Low Ground Pin Current at All Loads
- Output Voltage Accuracy 1% (A Grade)
- High Peak Current Capability
- Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
- Overtemperature and Overcurrent Protection
- −40°C to +125°C Junction Temperature Range
- Requires Minimum External Components
The LP2983 is a 150-mA, fixed-output voltage regulator designed to provide tight voltage regulation in applications with output voltages ≤ 1.2 V.
Using an optimized vertically integrated PNP (VIP) process, the LP2983 delivers unequaled performance in all critical specifications:
- Ground pin current: Typically 825 µA at a 150-mA load, and 75 µA at a 1-mA load.
- Enhanced stability: The LP2983 is stable with output capacitor ESR down to zero, which allows the use of ceramic capacitors on the output.
- Precision output: 1% tolerance output voltages available (A grade).
- Smallest possible size: SOT-23 package uses absolute minimum board space.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2983 Micropower 150-mA Voltage Regulator in SOT-23 Package for Output Voltages ≤ 1.2 VDesigned for Use With Very Low-ESR Output Capacitors データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 4月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点