LP2987
- Ultra low dropout voltage
- Power-ON reset delay requires only one component
- Bypass pin for reduced output noise (LP2988)
- Guaranteed continuous output current 200 mA
- Guaranteed peak output current > 250 mA
- SO-8 and mini SO-8 surface mount packages
- <2 µA quiescent current when shutdown
- Low ground pin current at all loads
- 0.5% output voltage accuracy ("A" grade)
- Wide supply voltage range (16V max)
- Overtemperature/overcurrent protection
- -40°C to +125°C junction temperature range
The LP2987/8 are fixed-output 200 mA precision LDO voltage regulators with power-ON reset delay which can be implemented using a single external capacitor.
The LP2988 is specifically designed for noise-critical applications. A single external capacitor connected to the Bypass pin reduces regulator output noise.
Using an optimized VIP (Vertically Integrated PNP) process, these regulators deliver superior performance:
Dropout Voltage: 180 mV @ 200 mA load, and 1 mV @ 1 mA load (typical).
Ground Pin Current: 1 mA @ 200 mA load, and 200 µA @ 10 mA load (typical).
Sleep Mode: The LP2987/8 draws less than 2 µA quiescent current when shutdown pin is held low.
Error Flag/Reset: The error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal. This pin also provides a power-ON reset signal if a capacitor is connected to the DELAY pin.
Precision Output: Standard product versions of the LP2987 and LP2988 are available with output voltages of 5.0V, 3.8V, 3.3V, 3.2V, 3.0V, or 2.8V, with guaranteed accuracy of 0.5% ("A" grade) and 1% (standard grade) at room temperature.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low(jp) データシート (Rev. I 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2005年 3月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。