16-pin (NHP) package image

LP2996LQ/NOPB アクティブ

シャットダウン・ピン採用、DDR2 向け、1.5A DDR 終端レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (NHP) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LP2996-N の特徴

  • 最小VDDQ:
    • 1.8V (LP2996-N)
    • 1.35V (LP2996A)
  • ソースおよびシンク電流
  • 低い出力電圧オフセット
  • 出力電圧の設定に外付け抵抗が不要
  • リニア・トポロジ
  • Suspend-to-RAM (STR)機能
  • 適切なESRのセラミック・コンデンサで安定
  • 少ない外付け部品数
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LP2996-N: DDR1およびDDR2の終端電圧
  • LP2996A: DDR1、DDR2、DDR3、DDR3Lの終端電圧
  • FPGA
  • 産業用および医療用PC
  • SSTL-2およびSSTL-3の終端
  • HSTLの終端

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2996-N に関する概要

LP2996-NおよびLP2996Aリニア・レギュレータは、DDR-SDRAMに関するJEDEC SSTL-2仕様を満たすよう設計されています。これらのデバイスはDDR2もサポートしています。LP2996AはDDR3およびDDR3L VTTバスの終端をサポートし、VDDQの最小値は1.35Vです。これらのデバイスには高速のオペアンプが搭載されているため、負荷過渡応答が非常に優れています。出力ステージでは貫通電流が防止され、DDR-SDRAM終端での必要に応じて、アプリケーションで1.5Aの連続的な電流と、最大3Aの過渡ピーク電流を供給できます。LP2996-NおよびLP2996AにはVSENSEピンも搭載され、優れた負荷レギュレーションを行うとともに、チップセットとDIMMの基準電圧としてVREF出力を供給します。

LP2996-NおよびLP2996Aには追加機能として、アクティブLOWのシャットダウン(SD)ピンがあり、Suspend-to-RAM (STR)機能を提供します。SDがLOWに設定されると、VTT出力がtri-stateになり、高インピーダンス出力を供給しますが、VREFはアクティブに維持されます。このモードでは、低い静止電流によって消費電力を削減できます。

LP2998およびLP2998-Q1デバイスは、車載用途およびDDRアプリケーションで、氷点下の温度で動作が必要とされる場合にお勧めします。

アプリケーション設計者はWEBENCH設計ツールを使用して、LP2998およびLP2998-Q1を使用するアプリケーションの生成、最適化、シミュレーションを実行できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら