LP38512-ADJ
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Range of 0.5V to 4.5V
- 1.5A Output Load Current
- ±2.0% Accuracy over Line, Load, and Full-Temperature Range from -40°C to +125°C
- Stable with Tiny 10 µF Ceramic Capacitors
- Enable Pin
- Typically Less than 1µA of Ground Pin Current in when Enable Pin is Low
- 25dB of PSRR at 100 kHz
- Over-Temperature and Over-Current Protection
- 8-Pin SO PowerPad and 5-Pin PFM Surface Mount Packages
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP38512-ADJ Fast-Transient Response Low-Dropout Voltage Regulator offers the highest-performance in meeting AC and DC accuracy requirements for powering Digital Cores. The LP38512-ADJ uses a proprietary control loop that enables extremely fast response to change in line conditions and load demands. Output Voltage DC accuracy is specified at 2.5% over line, load and full temperature range from -40°C to +125°C. The LP38512-ADJ is designed for inputs from the 2.5V, 3.3V, and 5.0V rail, is stable with 10 μF ceramic capacitors, and has an adjustable output voltage. The LP38512-ADJ provides excellent transient performance to meet the demand of high performance digital core ASICs, DSPs, and FPGAs found in highly-intensive applications such as servers, routers/switches, and base stations.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
TO-263 (NDQ) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。