LP3856-ADJ
- Ultra Low Dropout Voltage
- Stable with Selected Ceramic Capacitors
- Low Ground Pin Current
- Load Regulation of 0.08%
- 10nA Quiescent Current in Shutdown Mode
- Specified Output Current of 3A DC
- Available in DDPAK/TO-263 and TO-220 Packages
- Overtemperature/Overcurrent Protection
- −40°C to +125°C Junction Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3856-ADJ fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3856-ADJ is developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3856-ADJ to operate under extremely low dropout conditions.
Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 39mV at 300mA load current and 390mV at 3A load current.
Ground Pin Current: Typically 4mA at 3A load current.
Shutdown Mode: Typically 10nA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.
Adjustable Output Voltage: The output voltage may be programmed via two external resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3856-ADJ 3A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators データシート (Rev. E) | 2013年 4月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (NDH) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。