LP38691-ADJ
- Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 10 V
- All WSON Options are Available as AEC-Q100 Grade 1
- Output Voltage Range: 1.25 V to 9 V
- 2% Adjust (ADJ) Pin Voltage Accuracy (25°C)
- Low Dropout Voltage: 250 mV at 500 mA
(Typical, 5-V Out) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- Ensured Specs for –40°C to 125°C
- 1-µA Off-State Quiescent Current
- Thermal Overload Protection
- Foldback Current Limiting
- Ground (GND) Pin Curent: 55 µA (Typical) at Full Load
- Enable (EN) Pin (LP38693-ADJ)
The LP3869x-ADJ low-dropout CMOS linear regulators provide 2% precision reference voltage, extremely low dropout voltage (250 mV at 500-mA load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance using ultra-low equivalent series resistance (ESR) ceramic output capacitors.
The low thermal resistance of the WSON and SOT-223 packages allow use of the full operating current even in high ambient temperature environments.
The use of a PMOS power transistor means that no DC base drive current is required to bias it, thus allowing the GND-pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors データシート (Rev. K) | PDF | HTML | 2016年 1月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。