LP3876-ADJ
- Ultra low dropout voltage
- Low ground pin current
- Load regulation of 0.08%
- 1µA quiescent current in shutdown mode
- Guaranteed output current of 3A DC
- Available in TO-263 and TO-220 packages
- Minimum output capacitor requirements
- Overtemperature/overcurrent protection
- -40°C to +125°C junction temperature range
The LP3876-ADJ fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3876-ADJ is developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3876-ADJ to operate under extremely low dropout conditions.
Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 80mV at 300mA load current and 800mV at 3A load current.
Ground Pin Current: Typically 6mA at 3A load current.
Shutdown Mode: Typically 1µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.
Adjustable Output Voltage: The output voltage may be programmed via two external resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3876-ADJ 3A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。