LP3879
- Standard Output Voltage: 1.00V, 1.20V
- Custom Voltages Available from 1.0V to 1.2V (50 mV Increments)
- Input Voltage: 2.5 to 6V
- 1% Initial Output Accuracy
- Designed for Use with Low ESR Ceramic Capacitors
- Very Low Output Noise
- Sense Option Improves Load Regulation
- 8-Lead SO PowerPad and WSON Surface Mount Packages
- <10 μA Quiescent Current in Shutdown
- Low Ground Pin Current at all Loads
- High Peak Current Capability
- Over-Temperature/Over-Current Protection
- -40°C to +125°C Junction Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3879 is a 800 mA fixed-output voltage regulator designed to provide high performance and low noise in applications requiring output voltages between 1.0V and 1.2V.
Using an optimized VIP (Vertically Integrated PNP) process, the LP3879 delivers superior performance:
Ground Pin Current: Typically 5.5 mA @ 800 mA load, and 200 µA @ 100 µA load.
Low Power Shutdown: The LP3879 draws less than 10 μA quiescent current when shutdown pin is pulled low.
Precision Output: Ensured output voltage accuracy is 1% at room temperature.
Low Noise: Broadband output noise is only 18 μV (typical) with 10 nF bypass capacitor.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3879 Micropower 800mA Low Noise Ceramic Stable VReg for Low V Apps データシート (Rev. B) | 2013年 4月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。