LP38856
The LP38856 is a high-current, fast-response regulator which can maintain output voltage regulation with an extremely low input to output voltage drop. Fabricated on a CMOS process, the device operates from two input voltages: VBIAS provides power for the internal bias and control circuits, as well as drive for the gate of the N-MOS power transistor, while VIN supplies power to the load. The use of an external bias rail allows the part to operate from ultra low VIN voltages. Unlike bipolar regulators, the CMOS architecture consumes extremely low quiescent current at any output load current. The use of an N-MOS power transistor results in wide bandwidth, yet minimum external capacitance is required to maintain loop stability.
The fast transient response of this device makes it suitable for use in powering DSP, Microcontroller Core voltages and Switch Mode Power Supply post regulators. The LP38856 is available in TO-220 and TO-263 5-Lead packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP38856 3A Fast-Response High-Accuracy LDO Linear Regulator with Enable (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2011年 10月 25日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1479 LP38856S-1.2 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (NDH) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。