LP3893
- Ultra Low Dropout Voltage (270 mV at 3A typ)
- Low Ground Pin Current
- Load Regulation of 0.04%/A
- 60 nA Typical Quiescent Current in Shutdown
- 1.5% Output Accuracy (25°C)
- TO-220, DDPAK/TO-263 Packages
- Over Temperature/Over Current Protection
- −40°C to +125°C Junction Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3893 is a high-current, fast-response regulator which can maintain output voltage regulation with minimum input to output voltage drop. Fabricated on a CMOS process, the device operates from two input voltages: Vbias provides voltage to drive the gate of the N-MOS power transistor, while Vin is the input voltage which supplies power to the load. The use of an external bias rail allows the part to operate from ultra low Vin voltages. Unlike bipolar regulators, the CMOS architecture consumes extremely low quiescent current at any output load current. The use of an N-MOS power transistor results in wide bandwidth, yet minimum external capacitance is required to maintain loop stability.
The fast transient response of these devices makes them suitable for use in powering DSP, Microcontroller Core voltages and Switch Mode Power Supply post regulators. The parts are available in TO-220 and DDPAK/TO-263 packages.
Dropout Voltage: 270 mV (typ) at 3A load current.
Ground Pin Current: 3 mA (typ) at full load.
Shutdown Current: 60 nA (typ) when S/D pin is low.
Precision Output Voltage: 1.5% room temperature accuracy.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3893 3A Fast-Response Ultra Low Dropout Linear Regulators データシート (Rev. B) | 2013年 4月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点