24-pin (RTW) package image

LP3943ISQX/NOPB アクティブ

SMBus/I2C 経由の独立ストリング制御機能搭載、16 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3943ISQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R

LP3943 の特徴

  • Internal power-on reset
  • Active low reset
  • Internal precision oscillator
  • Variable dim rates (from 6.25ms to 1.6s; 160Hz to 0.625Hz)
  • 16 LED drivers (multiple programmable states: ON, OFF, input, and dimming at a specified rate)
  • 16 open-drain outputs capable of driving up to 25mA per LED

LP3943 に関する概要

The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs. This device also contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED. Two prescaler registers, along with two PWM registers, provide a versatile duty-cycle control. The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is required, to cut down on bus traffic.

Traditionally, dimming LEDs using a serial shift register such as 74LS594/5 requires a large amount of traffic on the serial bus. The LP3943 instead requires only the setup of the frequency and duty cycle for each output pin; from then on, only a single command from the host is required to turn each individual open drain output to an ON or OFF state, or to cycle a programmed frequency and duty cycle. Maximum output sink current is 25mA per pin and 200mA per package. Any ports not used for controlling the LEDs can be used for general purpose input/output expansion.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3943ISQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら