LP3944
- Internal Power-on Reset
- Active Low Reset
- Internal Precision Oscillator
- Variable Dim Rates (from 6.25 ms to 1.6s; 160 Hz–0.625 Hz)
Key Specifications
- 8 LED Driver (Multiple Programmable States—On, Off, Input, and Dimming at a Specified Rate)
- 8 Open Drain Outputs Capable of Driving up to 25 mA per LED
All trademarks are the property of their respective owners.
LP3944 is an integrated device capable of independently driving 8 LEDs. This device also contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED. Two prescaler registers along with two PWM registers provide a versatile duty cycle control. The LP3944 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is required to cut down on bus traffic.
Traditionally, to dim LEDs using a serial shift register such as 74LS594/5 would require a large amount of traffic to be on the serial bus. LP3944 instead requires only the setup of the frequency and duty cycle for each output pin. From then on, only a single command from the host is required to turn each individual open drain output ON, OFF, or to cycle a programmed frequency and duty cycle. Maximum output sink current is 25 mA per pin and 200 mA per package. Any ports not used for controlling the LEDs can be used for general purpose input/output expansion.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP3944SW-LINUX — Linux ドライバ、LP3944 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp3944
Linux Source Files
The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。