LP3972
高度なアプリケーション プロセッサ向け、パワー マネージメント IC (PMIC)
データシート
LP3972
- Compatible With Advanced Applications Processors Requiring Dynamic Voltage Management (DVM)
- Backup Battery Charger With Automatic Switch for Lithium-Manganese Coin-Cell Batteries and Super Capacitors
- I2C-Compatible High-Speed Serial Interface
- Software Control of Regulator Functions and Settings
- Thermal and Current Overload Protections
- Three Buck Regulators for Powering High-Current Processor Functions or I/Os
- Programmable VOUT from 0.725 V to 3.3 V
- Up to 95% Efficiency and 1.6-A Output Current
- ±3% Output Voltage Accuracy
- Six LDOs for Powering RTC, Peripherals, and I/Os
- Programmable VOUT of 1 V to 3.3 V
- ±3% Output Voltage Accuracy
- LDO_RTC 30 mA
- LDO1 300 mA
- LDO2 150 mA
- LDO3 150 mA
- LDO4 150 mA
- LDO5 400 mA
The LP3972 is a multi-function programmable power management unit (PMU) designed especially for advanced application processors. The LP3972 is optimized for low-power handheld applications and provides six low-dropout low-noise linear regulators, three DC-DC magnetic buck regulators, a backup battery charger, and two GPIOs. A high-speed serial interface is included to program individual regulator output voltages as well as on and off control.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3972 Power Management Unit for Advanced Application Processors データシート (Rev. L) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1621 LP3972 USB Evaluation Board REV B/5x5 (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点