LP3981
- Small, space saving MSOP-8
- Low Thermal Resistance in LLP-6 package gives excellent power capability
- Logic controlled enable
- Stable with ceramic and high quality tantalum capacitors
- Fast turn-on
- Thermal shutdown and short-circuit current limit
The LP3981's performance is optimized for battery powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.
Power supply rejection is better than 60 dB at low frequencies. This high power supply rejection is maintained down to lower input voltage levels common to battery operated circuits.
The device is ideal for mobile phone and similar battery powered wireless applications. It provides up to 300 mA, from a 2.5V to 6V input, consuming less than 1µA in disable mode.
The LP3981 is available in MSOP-8 package. For LP3981 in LLP-6 package, contact NSC sales offices. Performance is specified for -40°C to +125°C temperature range. The device available in the following output voltages; 2.5V, 2.7V, 2.8V, 2.83V, 3.0V, 3.03V and 3.3V as standard. Other output options can be made available, please contact your local NSC sales office.
Key Specifications
- 2.5 to 6.0V input range
- 300mA guaranteed output
- 60dB PSRR at 1kHz
- <=1µA quiescent current when shut down
- Fast Turn-On time: 120 µs (typ.) with CBYPASS = 0.01uF
- 132mV typ dropout with 300mA load
- 35µVrms output noise over 10Hz to 100kHz
- -40 to +125°C junction temperature range for operation
- 2.5V, 2.7V, 2.8V, 2.83V, 3.0V, 3.03V, and 3.3V outputs standard
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3981 Micropower, 300mA Ultra Low-Dropout CMOS Voltage Regulator (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2005年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP10613 — Xilinx Zynq 7000 シリーズ(XC7Z045)20W リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。