6-pin (NGC) package image

LP3981ILD-3.3/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、300mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NGC) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LP3981 の特徴

  • Small, space saving MSOP-8
  • Low Thermal Resistance in LLP-6 package gives excellent power capability
  • Logic controlled enable
  • Stable with ceramic and high quality tantalum capacitors
  • Fast turn-on
  • Thermal shutdown and short-circuit current limit

LP3981 に関する概要

The LP3981's performance is optimized for battery powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.

Power supply rejection is better than 60 dB at low frequencies. This high power supply rejection is maintained down to lower input voltage levels common to battery operated circuits.

The device is ideal for mobile phone and similar battery powered wireless applications. It provides up to 300 mA, from a 2.5V to 6V input, consuming less than 1µA in disable mode.

The LP3981 is available in MSOP-8 package. For LP3981 in LLP-6 package, contact NSC sales offices. Performance is specified for -40°C to +125°C temperature range. The device available in the following output voltages; 2.5V, 2.7V, 2.8V, 2.83V, 3.0V, 3.03V and 3.3V as standard. Other output options can be made available, please contact your local NSC sales office.


Key Specifications

  • 2.5 to 6.0V input range
  • 300mA guaranteed output
  • 60dB PSRR at 1kHz
  • <=1µA quiescent current when shut down
  • Fast Turn-On time: 120 µs (typ.) with CBYPASS = 0.01uF
  • 132mV typ dropout with 300mA load
  • 35µVrms output noise over 10Hz to 100kHz
  • -40 to +125°C junction temperature range for operation
  • 2.5V, 2.7V, 2.8V, 2.83V, 3.0V, 3.03V, and 3.3V outputs standard

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら