LP3982
- 2.5-V to 6-V Input Range
- MAX8860 Pin, Package, and Specification Compatible
- 300-mA Output Current
- 120-mV Typical Dropout at 300 mA
- 90-µA Typical Quiescent Current
- 1-nA Typical Shutdown Mode
- 60-dB Typical PSRR
- 120-µs Typical Turnon Time
- Stable With Small Ceramic Output Capacitors
- 37-µVRMS Output Voltage Noise
(10 Hz to 100 kHz) - Overtemperature/Overcurrent Protection
- ±2% Output Voltage Tolerance
- Create a Custom Design Using the LP3982 With the WEBENCH® Power Designer
The LP3982 low-dropout (LDO) CMOS linear regulator is available in 1.8-V, 2.5-V, 2.82-V, 3-V,
3.3-V, and adjustable versions. They deliver 300 mA of output current. Packaged in an 8-pin VSSOP, the LP3982 is pin- and package-compatible with Maxim’s MAX8860. The LM3982 is also available in the small footprint WSON package.
The LP3982 suits battery-powered applications because of its shutdown mode (1 nA typical), low quiescent current (90 µA typical), and LDO voltage (120 mV typical). The low dropout voltage allows for more utilization of a battery’s available energy by operating closer to its end-of-life voltage. The LP3982 device’s PMOS output transistor consumes relatively no drive current compared to PNP LDO regulators.
This PMOS regulator is stable with small ceramic capacitive loads (2.2 µF typical).
These devices also include regulation fault detection, a bandgap voltage reference, constant current limiting, and thermal-overload protection.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-01172 — シングル・チャネル LDO 搭載、MSP430 デバイス向けダイナミック電圧スケーリング電源ソリューションのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。