LP5520
- Temperature Compensated LED Intensity and Color
- Individual Calibration Coefficients for Each Color
- Color Accuracy ΔX and ΔY ≤ 0.003
- 12-Bit ADC for Measurement of 2 Sensors
- Adjustable Current Outputs for Red, Green, and Blue (RGB) LED
- 0.2% Typical LED Output Current Matching
- PWM Control Inputs for Each Color
- SPI and I2C-Compatible Interface
- Stand-Alone Mode With One-Wire Control
- Sequential Mode for One Color at a Time
- Magnetic High Efficiency Boost Converter
- Programmable Output Voltage from 5 V to 20 V
- Adaptive Output Voltage Control Option
- < 2-µA Typical Shutdown Current
The LP5520 is an RGB backlight LED driver for small format color LCDs. RGB backlights enable better colors on the display and power savings compared with white LED backlights. The device offers a small and simple driver solution without need for optical feedback. Calibration in display module production can be done in one temperature. The LP5520 produces true white light over a wide temperature range. Three independent LED drivers have accurate programmable current sinks and PWM modulation control. Using internal calibration memory and external temperature sensor, the RGB LED currents are adjusted for perfect white balance independent of the brightness setting or temperature. The user programmable calibration memory has intensity vs temperature data for each color. This white balance calibration data can be programmed to the memory on the production line of a backlight module.
The device has a magnetic boost converter that creates a supply voltage of up to 20 V LED from the battery voltage. The output can be set at 1-V steps from 5 V to 20 V. In adaptive mode the circuit automatically adjusts the output voltage to minimum sufficient level for lowest power consumption. Temperature is measured using an external temperature sensor placed close to the LEDs. The second ADC input can be used, for example, for ambient light measurement.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5520 RGB Backlight LED Driver データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 3月 17日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | 明るい未来が広がるカラー・マネジメントLEDドライバ | 英語版 | 2007年 6月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。