LP5904
- Stable with 1.0 µF Ceramic Input and Output Capacitors
- No Noise Bypass Capacitor Required
- Remote Output Capacitor Placement
- Thermal-overload and Short-circuit Protection
- –40°C to +125°C Junction Temperature Range for Operation
Key Specifications
- Input Voltage Range … 2.2V to 5.5V
- Output Voltage Range … 1.2V to 4.4V
- Output Current … 200 mA
- Low Output Voltage Noise at
200 mA … 6.5µVRMS - PSRR … 78 dB at 1kHz
- Output Voltage Tolerance … ± 2%
- Virtually Zero IQ (Disabled) … <1 µA
- Very Low IQ (Enabled) … 11 µA
- Startup Time … 85 µs
- Low Dropout … 95 mV typ
Package
- 4-Bump DSBGA (lead free)
0.815 mm × 0.815 mm × 0.600 mm
The LP5904 is a linear regulator capable of supplying 200 mA output current. Designed to meet the requirements of RF/ Analog circuits, the LP5904 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5904 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor and the ability for remote output capacitor placement. An active pulldown circuit with a 280Ω resistor is wired from the output to ground pins to quickly discharge output when the device is disabled (VEN = low).
The device is designed to work with a 1.0 µF input and a 1.0 µF output ceramic capacitor. (No Bypass Capacitor is required.)
The device is available in a DSBGA package. For other package options contact your local TI sales office.
This device is available between 1.2V and 4.4V in
25 mV steps. Please contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5904 Ultra Low Noise 200mA Linear Reg for RF/Analog Circuits データシート (Rev. G) | 2013年 4月 17日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2161 LP5904 DSBGA Evaluation Board Information (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点