ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5912-EP

アクティブ

エンハンスド製品、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating HiRel Enhanced Product Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating HiRel Enhanced Product Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -55 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5912-EP エンハンスド製品、500mA、低ノイズ、低IQ LDO データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 13日
* 放射線と信頼性レポート LP5912-EP Texas Instruments Enhanced Product Qualification & Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5912DRV33EVM — DRV パッケージ封止、3.3V、500mA、低ノイズ、低 IQ LDO 電圧レギュレータ向け LP5912 評価基板

LP5912 評価基板 (EVM) を使用すると、LP5912-3.3DRVR 低ノイズ、500mA リニア・レギュレータを評価できます。このレギュレータは、ユーザーがアクセス可能なテスト・ポイントを備えており、イネーブル (EN) とパワー・グッド (PG) に対応しています。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (3.3V) 用の正電圧低ドロップアウト・レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、6 ピン WSON/DRV パッケージに封止した 3.3V、500mA の超低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータの動作を実証できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ